氣引導式4/5通口電磁閥
5通口電磁閥/插頭導線型 S0700
系列 | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | 氣壓缸 驅動尺寸 | 消耗 電力 (W) |
---|---|---|---|---|
SS0752 直接配管型 | 0.62 | 0.18 | φ32 | 0.35 |
SS0755 底座配管型 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
產品特點
Body Ported
●Flow-rate characteristics:C[dm3/(s・bar)]:0.6
●Valve width:7.4mm
●Possible to drive cylinders:Up to ø32
●Power consumption:0.35 w
●Weight:39 g
![](/assets/newproducts/en-jp/s0700-2/images/01.jpg)
Base Mounted
●Flow-rate characteristics:C[dm3/(s・bar)]:0.39
●Valve width:7.4 mm
●Possible to drive cylinders:Up to ø25
●ower consumption:0.35 w
![](/assets/newproducts/en-jp/s0700-2/images/02.jpg)
4-Position Dual 3-Port Valve
![](/assets/newproducts/en-jp/s0700-2/images/03.jpg)
Adopted Direct Manual.
![](/assets/newproducts/en-jp/s0700-2/images/04.jpg)