製品情報 »
WEBカタログ
» 產業用通訊元件/無線系統
» Industrial Device Communication Equipment: CC-Link Compatible Products
WEBカタログ
製品一覧
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
テーマ・業種別カタログ
Industrial Device Communication Equipment: CC-Link Compatible Products
AC伺服馬達控制器(脈衝輸入型) LECS

-
2D CAD
查看 2D CAD AC伺服馬達控制器(脈衝輸入型) LECS
說明書
型式 系列 查看搜尋結果 脈衝輸入型
(增量
編碼器用)LECSA 查看搜尋結果 脈衝輸入型
(絕對編碼器用)LECSB 查看搜尋結果 CC-Link
直接輸入型
(絕對編碼器用)LECSC 查看搜尋結果 SSCNETⅢ/H型
(絕對編碼器用)LECSS-T 查看搜尋結果 脈衝輸入型/
位置控制型
(絕對編碼器用)LECSB-T 查看搜尋結果 CC-Link
直接輸入
(絕對編碼器用)LECSC-T 查看搜尋結果 SSCNETⅢ型
(絕對編碼器用)LECSS 查看搜尋結果 AC伺服馬達控制器(脈衝輸入型) LECS
自我宣告書
型式 系列 查看搜尋結果 脈衝輸入型
(增量
編碼器用)LECSA 查看搜尋結果 脈衝輸入型
(絕對編碼器用)LECSB 查看搜尋結果 CC-Link
直接輸入型
(絕對編碼器用)LECSC 查看搜尋結果 SSCNETⅢ/H型
(絕對編碼器用)LECSS-T 查看搜尋結果 脈衝輸入型/
位置控制型
(絕對編碼器用)LECSB-T 查看搜尋結果 CC-Link
直接輸入
(絕對編碼器用)LECSC-T 查看搜尋結果 SSCNETⅢ型
(絕對編碼器用)LECSS 查看搜尋結果
型式 | 系列 | 對應 馬達 | 電源 電壓 | 並列 輸入輸出 輸入點數 | 並列 輸入輸出 輸出點數 |
---|---|---|---|---|---|
脈衝輸入型 (增量 編碼器用) | LECSA | AC伺服馬達 (100/200/400 W) | 100 ~ 120 VAC (50/60 Hz) 200 ~ 230 VAC (50/60 Hz) | 6點 | 4點 |
脈衝輸入型 (絕對編碼器用) | LECSB | AC伺服馬達 (100/200/400 W) | 100 ~ 120 VAC (50/60 Hz) 200 ~ 230 VAC (50/60 Hz) | 10點 | 6點 |
CC-Link 直接輸入型 (絕對編碼器用) | LECSC | AC伺服馬達 (100/200/400 W) | 100 ~ 120 VAC (50/60 Hz) 200 ~ 230 VAC (50/60 Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ/H型 (絕對編碼器用) | LECSS-T | AC伺服馬達 (100/200/400 W) | 200 ~ 240 VAC (50/60 Hz) | ― | ― |
脈衝輸入型/ 位置控制型 (絕對編碼器用) | LECSB-T | AC伺服馬達 (100/200/400 W) | 200 ~ 240 VAC (50/60 Hz) | 10點 | 6點 |
CC-Link 直接輸入 (絕對編碼器用) | LECSC-T | AC伺服馬達 (100/200/400 W) | 200 ~ 230 VAC (50/60 Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ型 (絕對編碼器用) | LECSS | AC伺服馬達 (100/200/400 W) | 100 ~ 120 VAC (50/60 Hz) 200 ~ 230 VAC (50/60 Hz) | ― | ― |