產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
小型2/3通口電磁閥
調壓閥(壓力調整器) 高純度製程氣體用 AP/SL/AP/AZ
系列 | 形式 | 用途 | 本體材質 | 配管連接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
AP/SL | 一段式 | 管線用(小型) | SUS316L 二次熔煉 | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' |
AP/SL | 一段式 | 管線用 | SUS316L 二次熔煉 | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'', 3/4'' |
AP/SL | 一段式 | 大宗氣體用 | SUS316L | 面密封接頭 焊接管 | 1/2'', 3/4'', 1'' |
AP/SL | 一段式 | 一次側高壓用 | 316L SS 二次熔煉 | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'', 3/4'' |
AP/SL | 一段式 | 負壓調整 | SUS316L 二次熔煉 | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'', 3/4'' |
AP | 二段式 | 一次側高壓用 | SUS316L 二次熔煉 | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'',3/8'' |
AZ | 一段式 | 管線用 | SUS316L | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |
AZ | 一段式 | 一次側高壓用 | SUS316L | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |
AZ | 一段式 | 負壓調整 | SUS316L | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |