產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 方向控制元件  » 氣引導式4/5通口電磁閥

氣引導式4/5通口電磁閥

非插入式/輕巧5通口電磁閥 JSY1000/3000/5000

    ・流量UP且尺寸下降
     對省空間・輕量化・大流量化有所貢獻
    ・消耗電力: 0.1 W (附節電迴路t*),
     0.4 W (無節電迴路)
     *訂製品
    ・有4位置雙3通口閥
    ・備有底配管 (A,B孔)
    ・底座型式: JJ5SY1, JJ5SY3, JJ5SY5
系列流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
氣壓缸驅動
尺寸
消耗
電力
(W)
JSY10000.630.28φ320.2(附節電迴路)
JSY30001.810.27φ500.4(標準)
0.1(附節電迴路 *)
*訂製品
JSY50003.720.18φ800.4(標準)
0.1(附節電迴路*)
*訂製品

產品特點

■Size reduction possible thanks to a flow increace

this leads to space saving, weight reduction, and a large flow rate.

■Series MAP
■Power Saving
■Space Saving
■4-Position Dual 3-Port Valve Available

Two 3-port valves built into one body

■Bottom ported is prepared(A,B port).
■Application Examples