產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 氣壓缸  » 特殊氣壓缸

特殊氣壓缸

低速氣壓缸 CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX

    ・降低固著・飛奔現象
    ・0.5mm/s也可平滑地作動(ø16以下為1mm/s)
    ・最低使用壓力減半(本公司比)
    ・功能提昇(與標準品相同的新構造)
    ・與標準品有安裝互換性
    ・附磁簧開關(CDJ2X-Z系列: CDJ2X-Z, CDM2X-Z系列: CDM2X,
     CDQSX系列: CDQSX, CDQ2X系列: CDQ2X, CDUX系列: CDUX)
型式系列作動方式氣缸內徑
(mm)
最低使用
活塞速度 (mm/s)
氣壓缸CJ2X-Z複動10, 161
氣壓缸CM2X-Z複動20, 25, 32, 400.5
薄型氣壓缸CQSX複動12, 161
薄型氣壓缸CQSX複動20, 250.5
薄型氣壓缸CQ2X複動32, 40, 50, 63, 80, 1000.5
自由安裝氣壓缸CUX複動10, 161
自由安裝氣壓缸CUX複動20, 25, 320.5

產品特點

Go Top