產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 氣壓缸  » 標準型氣壓缸 (角形端蓋)

標準型氣壓缸 (角形端蓋)

氣壓缸 MB/MDB

    ・端蓋形狀變更,最大質量10%輕量化
    ・附桿前端金具、搖擺金具型號的設定(可省去另外訂購的麻煩)
    ・附磁簧開關 (MDB-Z系列: MDB, MDBW, MDBK, MDBKW, MDBB,
     MDB□Q)
  • 2D/3D CAD

    能以各種數據格式輸出支持所有型號的2D/3D CAD數據。
    能在安裝了選購件、歧管的狀態下輸出。

    查看 2D/3D CAD
    2D CAD
    查看 2D CAD
  • 氣壓缸 MB/MDB
    說明書
    型式 系列 作動方式 查看搜尋結果
    標準型MB-Z複動單桿查看搜尋結果
    標準型MBW-Z複動雙桿
    桿止迴轉型MBK-Z複動單桿
    桿止迴轉型MBKW-Z複動雙桿
    端點鎖定氣壓缸MBB複動單桿
    低摩擦型MB□Q複動單桿
  • 氣壓缸 MB/MDB
    型 式 名 称 ダウンロード
  • 氣壓缸 MB/MDB
    型 式 名 称 ダウンロード
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
標準型MB-Z複動單桿32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
標準型MBW-Z複動雙桿32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
桿止迴轉型MBK-Z複動單桿32, 40, 50, 63, 80, 100
桿止迴轉型MBKW-Z複動雙桿32, 40, 50, 63, 80, 100
端點鎖定氣壓缸MBB複動單桿32, 40, 50, 63, 80, 100
低摩擦型MB□Q複動單桿32, 40, 50, 63, 80, 100

產品特點

Reduced weight by changing the shape of the rod cover and head cover.

・Weight 10% lighter (ø40-100 stroke)
・0.91 kg (New) ←1.01 kg (Existing model)

Non-rotating rod type added. New

・Series MBK-Z (Single rod)
・Series MBKW-Z (Double rod)

Part numbers with rod end bracket and/or pivot bracket available

Not necessary to order a bracket for the applicable cylinder separately

Note) Mounting bracket is shipped together with the product, but not assembled.

Various mounting bracket options

・Suitable mounting brackets can be selected for the installation condition.
・Improved amount of mounting freedom

Other Features

Series Variations