產品目錄

製品情報 »  WEBカタログ  » 產業用通訊元件/無線系統  » Other: RS232C Compatible Products

Other: RS232C Compatible Products

恆溫器/變頻型 HRSH

    ・三變頻方式,有優異的省能源效果!
    ・屋外設置:防滴型 (IPX4)
    ・最高使用周圍溫度: 45℃
    ・最低使用周圍溫度 -20℃(空冷式的場合)
    ・溫度安定性: ±0.1℃ (負載安定時)
    ・省空間、輕量: 280 kg (25kW型)
    ・CE認證、適合UL
系列設定溫度
範圍
冷卻
能力
溫度
安定性
冷卻方式循環液
HRSH5 ~ 35℃10 kW
15 kW
20 kW
25 kW
28 kW
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水,
去離子水(純水),
乙二醇水溶液 (15%)

產品特點

Go Top