產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元 (zh-tw)
- Compact Compressor (zh-tw)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L (zh-tw)
- 壓力控制元件 (zh-tw)
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
恆溫元件
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Rack Mount Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)High performance/Type & Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
- Chiller Compliant Regulations
- 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
- 空冷式恆溫機
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
浮動接頭/桿端
桿端關節軸承(活塞桿前端金具) KJ□D
系列 | 螺牙尺寸 [mm] | 適用氣壓缸內徑 |
---|---|---|
KJ□D | M4~M42 | CJ2系列: ø10, ø16 CM2系列: ø20~ ø40 CG1系列: ø20~ø100 CA2系列: ø40 ~ø100 MB系列: ø32~ø125 MB1 系列: ø32~ø125 CQ2系列: ø12~ø100 C85系列: ø8~ø25 C75系列: ø32, ø40 C76系列: ø32, ø40 C95 系列: ø160~ ø250 C96系列: ø32~ø125 CP96系列: ø32~ø125 |
產品特點
■Can be used as an auxiliary bracket for the oscillating mechanism.
■Reduces the design and assembly labor of the oscillating mechanism.
■Applicable cylinders
CJ2 series: ø10, ø16
CM2 series: ø20 to ø40
CG1 series: ø20 to ø100
CA2 series: ø40 to ø100
MB series: ø32 to ø125
MB1 series: ø32 to ø125
CQ2 series: ø12 to ø100
C85 series: ø8 to ø25
C75 series: ø32, ø40
C76 series: ø32, ø40
C95 series: ø160 to ø250
C96 series: ø32 to ø125
CP96 series: ø32 to ø125