產品目錄

製品情報 »  WEBカタログ  » 產業用通訊元件/無線系統  » Other: RS232C Compatible Products

Other: RS232C Compatible Products

恆溫器/高功能變頻型 HRZ

    ・HRZ系列,高功能機種,採用DC變頻壓縮機,達省能源效果
    ・寬廣的溫度範圍、冷卻能力範圍,可用1台涵蓋
    ・對應創新週期短的半導體裝置等,製程條件的件變化可柔軟對應
    ・適合UL, SEMI規格、CE認證
系列設定溫度
範圍
冷卻
能力
溫度
安定性
冷卻
方式
循環液
HRZ−20 ~ 90℃
10 ~ 60℃
10 kW±0.1℃水冷
冷凍式
氟素化, 清水, 去離子水(純水),
乙二醇水溶液 (60%)

Go Top