產品目錄

製品情報 »  WEBカタログ  » 產業用通訊元件/無線系統  » Industrial Device Communication Equipment: DeviceNet Compatible Products

Industrial Device Communication Equipment: DeviceNet Compatible Products

恆溫器/高功能型 HRZ

    ・高溫度安定性、廣泛的溫度範圍、故障診斷、外部通訊等充實裝備
     在半導體製程裝置有多量的實績
    ・對應各種安全規格
    ・適合UL, SEMI規格、CE認證
系列設定溫度
範圍
冷卻
能力
溫度
安定性
冷卻
方式
循環液
HRZ-20 ~ 40
20 ~ 90
-20 ~ 90
1 kW, 2 kW, 4 kW, 8 kW±0.1℃水冷
冷凍式
氟素化液, 清水, 去離子水(純水),
乙二醇水溶液 (60%)

Go Top