產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 電動驅動器/單軸機器人  » 夾爪

夾爪

電動夾爪 2爪型(F型) LEHF

    ・簡單設定:位置與推力2個項目的設定即可。
     控制器為驅動器規格的設定出貨(驅動器、控制器組件販賣)
    ・附防止掉落功能(全系列附自我鎖定功能)
    ・自我鎖定,因此可降低消耗電力。
    ・附夾持確認功能。
    ・位置・速度・力的設定(64點)

    註) ( ): 內為長行程
系列本體
尺寸
開閉行程/
兩側
(mm)
把持力
[N]
基本
把持力
[N]
輕巧型
開閉
速度
(mm/s)
LEHF1016(32)註)3 ~ 73 ~ 75 ~ 80
LEHF2024(48)註)11 ~ 2811 ~ 285 ~ 100
LEHF3232(64)註)48 ~ 12048 ~ 1205 ~ 100
LEHF4040(80)Note)72 ~ 18072 ~ 1805 ~ 100

Go Top