產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 計裝用補助元件  » 定位器

定位器

電-空定位器/智慧型定位器 IP8□00/IP8□01

    ・保護構造: JISF8007 IP65 (IEC 60529標準)
    ・監控功能
    ・防爆構造
     ・電-空定位器:
       TIIS耐壓防爆構造 (Exd II BT5)
       ATEX本質安全防爆構造 (II 2G Ex ib II CT5/T6)
     ・智慧型定位器:
       ATEX本質安全防爆構造 (II 1G Ex ia II CT4/T5/T6)
    ・HART通訊功能 (智慧型定位器)
種類系列型式管連接口徑
(Rc, NPT, G)
供給空氣壓力
(MPa)
輸入電流
電-空定位器IP8000槓桿型1/40.14 ~ 0.7DC4~20mA
電-空定位器IP8100迴轉型1/40.14 ~ 0.7DC4~20mA
智慧型定位器IP8001槓桿型1/40.14 ~ 0.7DC4~20mA
智慧型定位器IP8101迴轉型1/40.3 ~ 0.7DC4~20mA

Go Top