產品情報 »
產品目錄
» 電動驅動器/單軸機器人
» 有桿型/附導桿型
產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元 (zh-tw)
- Compact Compressor (zh-tw)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L (zh-tw)
- 壓力控制元件 (zh-tw)
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
恆溫元件
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Rack Mount Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)High performance/Type & Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
- Chiller Compliant Regulations
- 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
- 空冷式恆溫機
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
有桿型/附導桿型
電動驅動器/附導桿型 馬達折返型 LEYG
-
LEYG系列 步進馬達(伺服DC24V),伺服馬達(DC24V)
・導桿輕巧一體化實現耐橫向負載・高精度止迴轉
・前端橫向負載:5倍(有桿型、尺寸25, 100行程的比較)
・銅套軸承、滾珠軸承對應
對應扭矩載重、阻擋使用(銅套軸承)
・速度控制・定位:最大64點
・可切換推動控制
可保持在活塞桿推動工作物等的狀態 ¡往復定位精度:±0.02mm以下
LEY系列 AC伺服馬達
・高出力馬達(100W/200W)
・高速搬送能力提昇
・高加減速度對應 (5000 mm/s2)
・脈衝輸入型
・搭載絕對編碼器
・Motorless specification is available. Click here for details
・Compatible drivers: Click here for LECSS-T,LECY□
-
2D CAD
查看 2D CAD 電動驅動器/附導桿型 馬達折返型 LEYG
說明書
系列 查看搜尋結果 LEYG16 查看搜尋結果 LEYG25 查看搜尋結果 LEYG32 查看搜尋結果 LEYG40 查看搜尋結果 LEYG16A 查看搜尋結果 LEYG25A 查看搜尋結果 LEYG25□S 查看搜尋結果 LEYG32□S 查看搜尋結果 電動驅動器/附導桿型 馬達折返型 LEYG
自我宣告書
系列 查看搜尋結果 LEYG16 查看搜尋結果 LEYG25 查看搜尋結果 LEYG32 查看搜尋結果 LEYG40 查看搜尋結果 LEYG16A 查看搜尋結果 LEYG25A 查看搜尋結果 LEYG25□S 查看搜尋結果 LEYG32□S 查看搜尋結果
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 推動推力 [N] | 速度 (mm/s) | 螺桿導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步進馬達 (伺服 DC24V) | LEYG16 | 30 ~ 200 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
步進馬達 (伺服 DC24V) | LEYG25 | 30 ~ 300 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
步進馬達 (伺服 DC24V) | LEYG32 | 30 ~ 300 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
步進馬達 (伺服 DC24V) | LEYG40 | 30 ~ 300 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
伺服馬達 (DC24V) | LEYG16A | 30 ~ 200 | MAX.111 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
伺服馬達 (DC24V) | LEYG25A | 30 ~ 300 | MAX.130 | MAX.500 | 3,6,12 |
AC伺服馬達 | LEYG25□S | 30 ~ 300 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
AC伺服馬達 | LEYG32□S | 30 ~ 300 | MAX.588 | MAX.1200 | 5,10,20 |