產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 壓力控制元件  » 調壓閥

調壓閥

真空調壓閥 IRV

    ・可從真空管線壓力的控制
    ・同側配管規格的系列化
    ・質量減20%(既有比)
    ・內藏快速接頭
    ・夾扣固定式壓力錶・數位壓力式開關裝卸容易
    ・壓力錶・數位式壓力開關安裝方向可變更(只限標準配管規格)
    ・壓力錶・數位式壓力開關的安裝角度(每60°)容易變更
系列連接口徑設定壓力範圍 (kPa)
IRV10φ6,φ8,φ1/4,φ5/16-100 to -1.3
IRV20φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8-100 to -1.3

Go Top