製品情報 »
WEBカタログ
» 產業用通訊元件/無線系統
» Industrial Device Communication Equipment: MECHATROLINK-Ⅲ Compatible Products
WEBカタログ
製品一覧
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元 (zh-tw)
- Compact Compressor (zh-tw)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L (zh-tw)
- 壓力控制元件 (zh-tw)
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
恆溫元件
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Rack Mount Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)High performance/Type & Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
- Chiller Compliant Regulations
- 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
- 空冷式恆溫機
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
テーマ・業種別カタログ
Industrial Device Communication Equipment: MECHATROLINK-Ⅲ Compatible Products
AC伺服馬達驅動器 (MECHATROLINK對應) LECYM/LECYU

AC伺服馬達驅動器 (MECHATROLINK對應) LECYM/LECYU
說明書
Type Series 查看搜尋結果 MECHATROLINK-Ⅱ type
(For absolute encoder)LECYM 查看搜尋結果 MECHATROLINK-Ⅲ type
(For absolute encoder)LECYU 查看搜尋結果 AC伺服馬達驅動器 (MECHATROLINK對應) LECYM/LECYU
自我宣告書
Type Series 查看搜尋結果 MECHATROLINK-Ⅱ type
(For absolute encoder)LECYM 查看搜尋結果 MECHATROLINK-Ⅲ type
(For absolute encoder)LECYU 查看搜尋結果
Type | Series | Compatible motor | Power supply voltage | Parallel I/O Input | Parallel I/O Output |
---|---|---|---|---|---|
MECHATROLINK-Ⅱ type (For absolute encoder) | LECYM | AC servo motor (100/200/400 W) | 200 to 230 VAC (50/60 Hz) | 7 (Number of optional allocations) | 1 (Number of fixed allocations) 3 (Number of optional allocations) |
MECHATROLINK-Ⅲ type (For absolute encoder) | LECYU | AC servo motor (100/200/400 W) | 200 to 230 VAC (50/60 Hz) | 7 (Number of optional allocations) | 1 (Number of fixed allocations) 3 (Number of optional allocations) |