製品情報 »
WEBカタログ
» 產業用通訊元件/無線系統
» Industrial Device Communication Equipment: IO-Link Compatible Products
WEBカタログ
製品一覧
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
テーマ・業種別カタログ
Industrial Device Communication Equipment: IO-Link Compatible Products
Actuator Position Sensor D-MP025/050/100/200
-
・IO-Link version V1.1
・Process data length 2-byte input
・Transmission speed COM3 (230.4 kbps)
・Minimum cycle time 1.0 ms
・IO-Link port type Class A
▶IO-Link Master
Safety Instructions Actuators/Precautions Auto Switches/Precautions
Green Procurement (RoHS) IO-Link Master
Green Procurement (RoHS) IO-Link Master
Series | Measurement range |
---|---|
D-MP025 | 25mm |
D-MP050 | 50mm |
D-MP100 | 100mm |
D-MP200 | 200mm |