產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
特殊環境用調速閥
附快速接頭 不鏽鋼調速閥 (最高使用溫度150℃規格) 直線型 ASG

附快速接頭 不鏽鋼調速閥 (最高使用溫度150℃規格) 直線型 ASG
說明書
型式 系列 查看搜尋結果 直線型
不鏽鋼型ASG1002 ~ ASG4002 查看搜尋結果
型式 | 系列 | 氣壓缸側 連接口徑 | 適用氣壓管外徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管外徑 英吋尺寸 |
---|---|---|---|---|
直線型 不鏽鋼型 | ASG1002 ~ ASG4002 | - | φ4 ~ φ12 | φ5/32” ~ φ1/2” |