產品情報 »
產品目錄
» 模組型F.R.L./壓力控制元件
» 模組型F.R.L.
產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
模組型F.R.L.
Filter Regulator with Built-in Pressure Gauge with Backflow Function
AWG□K-B
-
2D CAD
查看 2D CAD
Series | Port size | Set pressure (MPa) | Filtration (μm) |
---|---|---|---|
AWG20K to 40K-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05 to 0.85 0.02 to 0.2 | 5 |