製品情報 »
WEBカタログ
» 產業用通訊元件/無線系統
» Wireless System: EtherNet/IP Compatible Products
WEBカタログ
製品一覧
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
テーマ・業種別カタログ
Wireless System: EtherNet/IP Compatible Products
對應現場總線真空底座 ZKJ

真空產生器系列 | 噴嘴徑 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空氣消耗量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZKJ07 | 0.7 | 31 | 26 |
ZKJ10 | 1.0 | 53 | 48 |
ZKJ12 | 1.2 | 63 | 68 |
ZKJ15 | 1.5 | 74 | 102 |
產品特點
Vacuum pads and actuator driving can be controlled with a single manifold

Energy saving

Fieldbus Compatible

Remote control and monitoring are available.

Vacuum ejectors and solenoid valves are mounted on the same manifold.

Variations

Wiring and piping are integrated on one side.

Exhaust sealing function

PROFINET Compatible

IO-Link Compatible