產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 流量控制元件  » 泛用調速閥

泛用調速閥

L型/萬向型 壓下鎖定式 AS

    ・壓下鎖定式,使真閥鎖定的作業性提昇
    ・旋鈕的大型化
    ・氣壓管裝脫性提昇
     插入力: Max. 30% (8 N) 降低
     脫離率: Max. 20% (5 N) 降低*
     * 氣壓管拉扯強度,確保與現行品相同等級
    ・無電解鍍鎳規格的標準化
    ・360°/氣壓管可自由安裝(萬向型)
    ・備有節流閥(訂製品規格: -X214, -X21)
    ・大流量型 ( -X778)
型式系列氣缸側
連接口徑
適用氣壓管外徑
公釐尺寸
適用氣壓管外徑
英吋尺寸
L型AS12□1F ~ 42□1FM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8 ~ 1/2
φ2 ~ φ16φ1/8'' ~ φ1/2''
萬向型AS13□1F ~ 43□1FM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8 ~ 1/2
φ3.2 ~ φ12φ1/8'' ~ φ1/2''

產品特點

Go Top