產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
輕巧型氣壓缸
自由安裝氣壓缸 CU/CDU
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CU | 複動單桿 | 6,10,16,20,25,32 |
標準型 | CU | 單動 (推/拉) | 6,10,16,20,25,32 |
標準型 | CUW | 複動雙桿 | 6,10,16,20,25,32 |
桿止迴轉型 | CUK | 複動單桿 | 6,10,16,20,25,32 |
桿止迴轉型 | CUK | 單動 (推/拉) | 6,10,16,20,25,32 |
桿止迴轉型 | CUKW | 複動雙桿 | 6,10,16,20,25,32 |
長行程標準型 | CU | 複動單桿 | 6,10,16,20,25,32 |
長行程/ 桿止迴轉型 | CUK | 複動單桿 | 6,10,16,20,25,32 |
附空氣緩衝 | CU-A | 複動單桿 | 20,25,32 |
真空用 | ZCUK | 複動單桿 | 10,16,20,25,32 |