產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 製程幫浦(膜片式幫浦)  » Liquid Dispense Pump

Liquid Dispense Pump

定量吐出幫浦 (電磁閥式) LSP

    ・1推擠5μL的定量液體
     安定的吐出、 小型電磁線圈式膜片幫浦
    ・吐出量可調整
    ・吐出量安定性:往復精度±1%∗
     ∗5~15μL時±2%、依本公司測定條件
    ・關閉功能
    ・自吸式不需引導水
系列連接方式接液部材質
本體
接液部材質
膜片/逆止閥
使用流體
LSP直接配管型
底座配管型
PEEK
PP
EPDM
FKM

去離子水(純水)
稀釋液
洗淨液

產品特點

■Liquid Dispense Pump (Solenoid Type)
■Variations
■Features
■Application Examples

Go Top