產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 流體閥  » 小型2/3通口電磁閥

小型2/3通口電磁閥

省空氣衝擊式噴槍 IBV

    ・高峰值壓力使衝擊力增大。
    ・瞬間的空氣吹拭,大幅削減CO2/空氣消耗量&作業時間
     峰值壓力: 2~3倍以上
     CO2/空氣消耗量: 削減93%
     作業時間: 削減97%
系列管連接口徑使用壓力範圍
IBV10
電磁閥搭載型
IN: 3/8
OUT: 1/4
0.15 ~ 0.7 MPa
IBV11
氣控型
IN: 3/8
OUT: 1/4
氣導口: 1/8
0.1 ~ 0.5 MPa

產品特點

Increased impact force due to higher peak pressure



Operation time and air consumption can be reduced.

Applications

Go Top