產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元 (zh-tw)
- Compact Compressor (zh-tw)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L (zh-tw)
- 壓力控制元件 (zh-tw)
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
恆溫元件
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Rack Mount Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)High performance/Type & Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
- Chiller Compliant Regulations
- 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
- 空冷式恆溫機
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
高真空閥
鋁製高真空L型閥 XL□

-
2D CAD
查看 2D CAD 鋁製高真空L型閥 XL□
說明書
系列 查看搜尋結果 XLA 查看搜尋結果 XLAV
(附電磁閥)查看搜尋結果 XLC 查看搜尋結果 XLCV
(附電磁閥)查看搜尋結果 XLF 查看搜尋結果 XLFV
(附電磁閥)查看搜尋結果 XLG 查看搜尋結果 XLGV
(附電磁閥)查看搜尋結果 XLD 查看搜尋結果 XLDV
(附電磁閥)查看搜尋結果 XLH 查看搜尋結果 XLS 查看搜尋結果 鋁製高真空L型閥 XL□
自我宣告書
系列 查看搜尋結果 XLA XLAV
(附電磁閥)XLC XLCV
(附電磁閥)XLF XLFV
(附電磁閥)XLG XLGV
(附電磁閥)XLD XLDV
(附電磁閥)XLH XLS 查看搜尋結果
系列 | 操作方式 | 閥形式 | 軸密封 方式 | 用途 | 法蘭 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
XLA | 氣控型 | 伸縮囊密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16 ~ 160 |
XLAV (附電磁閥) | 氣控型 | 伸縮囊密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16 ~ 160 |
XLC | 氣控型 | 伸縮囊密封 | 複動 | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16 ~ 160 |
XLCV (附電磁閥) | 氣控型 | 伸縮囊密封 | 複動 | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16 ~ 80 |
XLF | 氣控型 | O形環密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy | 16 ~ 160 |
XLFV (附電磁閥) | 氣控型 | O形環密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy | 16 ~ 160 |
XLG | 氣控型 | O形環密封 | 複動 | Body : Aluminum alloy | 16 ~ 80 |
XLGV (附電磁閥) | 氣控型 | O形環密封 | 複動 | Body : Aluminum alloy | 16 ~ 80 |
XLD | 氣控型 | 伸縮囊密封 O形環密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 25 ~ 160 |
XLDV (附電磁閥) | 氣控型 | 伸縮囊密封 O形環密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 25 ~ 160 |
XLH | Manual | 伸縮囊密封 | Manual | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16 ~ 50 |
XLS | Electromagnetic | Pressure balanced bellow seal | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16, 25 |