產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 模組型F.R.L./壓力控制元件  » 電空比例閥

電空比例閥

電空比例閥 ITV

    ・通過電氣比例信號,實現對空氣壓力無段控制。
    ・靈敏度:0.2kPa(100kPa規格)
    ・直線性:±1%以內(F.S.)
    ・遲滯:0.5%以內(F.S.)
    ・通訊: CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
系列管連接口徑設定壓力 (MPa)
ITV0000內藏快速接頭
φ4,φ5/32
0.001 to 0.1
0.001 ~ 0.5
0.001 ~ 0.9
-1 ~ -100kPa
ITV10001/8,1/40.005 ~ 0.1
0.005 ~ 0.5
0.005 ~ 0.9
ITV20001/4,3/80.005 ~ 0.1
0.005 ~ 0.5
0.005 ~ 0.9
ITV30001/4,3/8,1/20.005 ~ 0.1
0.005 ~ 0.5
0.005 ~ 0.9

Go Top