產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 模組型F.R.L  » Soft Start up Valves

Soft Start up Valves

緩動閥 AV2000-A・3000-A・4000-A・5000-A

    ・空氣壓系統的初期壓力緩慢上昇的低速供氣與
     供氣切斷進行急速排氣的始動閥。
    ・消耗電力:0.35W
    ・流量特性提昇:最大2.3倍 C [dm3/(s·bar)]: 9.2
    ・省能源:主閥切換時的吹過的空氣為零
    ・低速供氣時的調整靈敏度提昇
    ・內藏消音器,省空間化、省工時
系列C
[dm3/(s・bar)]
管連接口徑使用壓力範圍 (MPa)
AV5000-A34.8
41.3
3/4
1
0.2 ~ 1.0
AV4000-A19.21/20.2 ~ 1.0
AV3000-A13.13/80.2 ~ 1.0
AV2000-A9.21/40.2 ~ 1.0

產品特點

Go Top