產品目錄

产品信息 »  产品目录  »  接頭&接頭&氣壓管  » 特殊環境用接頭

特殊環境用接頭

帶電防止快速接頭 KA

    ・表面阻抗: 104Ω to 107Ω
    ・帶電防止對策用。
    ・本體:密封部使用導電性樹脂
    ・銅系不可(無電解鍍鎳)
    ・Uni螺牙
系列適用氣壓管外徑連接螺牙
KAφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5×0.8,M6×1.0,標準UNI螺牙
1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top