產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 無塵/低發塵  » 無塵室用排氣清淨機/排氣過濾器

無塵室用排氣清淨機/排氣過濾器

無塵室用排氣過濾器 SFE

    ・無塵室內(清淨度等級4:ISO14644-1)可直接排氣!
     無塵室內只要安裝在空壓機器上就可直接排氣
    ・排氣・溢流空氣的無配管化
     削減配管空間、配管工時
    ・消音效果:30 dB (A)以上
    ・備有快速接頭型
系列過濾度 (μm)最大處理流量 L/min (ANR)管連接口徑
SFE0.01 (捕集效率99.99%)3,30,65,130,200M5×0.8,R1/8,R1/4
φ4,φ6,φ8,φ10

產品特點

Go Top