產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 恆溫元件  » Chiller Compliant Regulations

Chiller Compliant Regulations

[對應低GWP冷媒] 恆溫器/雷射用雙重型 HRLF

    ・對應低GWP冷媒
     GWP: 146 ∗ Regulation(EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84標準
      歐盟冷媒規定: GWP150以上
      美國冷媒規定: GWP700以上
      加州冷媒規定: GWP750以上
    ・環境對應冷媒R454C (不可空運)
    ・透過1台恆溫器可個別對2個系統控制溫度
    ・省空間/省配線
    ・觸控面板
     可使用數字鍵盤輸入
     顯示警報內容、維修保養時期的通知
     可顯示溫度波形圖
系列設定溫度
範圍
冷卻
能力
溫度
穩定性
冷卻方式循環液
HRLF200-A-40CH1:5 ~ 35℃
CH2:10 ~ 40℃
CH1: 19 kW
CH2: 1.0 kW (最大 3.0 kW)
CH1: ±0.1℃
CH2: ±0.5℃
空冷冷動式清水
去離子水(純水)
HRLF200-W-40CH1:5 ~ 35℃
CH2:10 ~ 40℃
CH1: 21.5 kW
CH2: 1.0 kW (最大 3.0 kW)
CH1: ±0.1℃
CH2: ±0.5℃
水冷冷凍式清水
去離子水(純水)

產品特點

Low GWP Refrigerant Chiller

Temperatures for 2 fluid channel systems can be controlled individually by one chiller.

Space saving, Reduced wiring

Touch panel