產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 恆溫元件  » 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)

致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)

致冷晶片式恆溫器 HEC

    ・高精度恆溫需要的用途
    ・利用致冷晶片元件,不用冷媒的高精度恆溫器
    ・簡單的構造,高信賴性
    ・小型、低振動,容易安裝在設備內
    ・可對應寬廣的電源電壓
    ・適合UL規格、CE認證
系列設定溫度
範圍
冷卻
能力
溫度
安定性
冷卻
方式
循環液
HEC10 ~ 60℃230 W, 600 W±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式空冷清水
HEC10 ~ 60℃140 W, 320 W±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式水冷清水, 乙二醇水溶液(20%)
HEC10 ~ 60℃600 W, 1200 W±0.01 ~ 0.03℃致冷晶片式水冷清水, 氟素化液