產品情報 »
產品目錄
» 電動驅動器/單軸機器人
» 滑塊型
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
滑塊型
電動驅動器/滑塊型 滾珠螺桿驅動 LEFS

-
LEFS系列 步進馬達(伺服DC24V)伺服馬達(DC24V)
・最大可搬質量:65kg
・往復定位精度:±0.015mm(高精度型)
・無塵規格:ISO Class4(ISO14644-1)對應(11-LEFS)
LEFS Series AC Servo Motor
・LEFS系列 AC伺服馬達
・高出力馬達(100W/200W/400W)
・高速搬送能力提昇
・高加減速度 (20,000 mm/s2)
・脈衝輸入型
・搭載絕對編碼器
・往復定位精度:±0.01mm(高精度型)
・無塵規格: ISO Class 4 (ISO14644-1)對應(11-LEFS)
・備有無馬達規格 請點擊這裡 詳細
・對應控制器: 請點擊這裡 LECSS-T,LECY□
-
2D CAD
查看 2D CAD 電動驅動器/滑塊型 滾珠螺桿驅動 LEFS
說明書
系列 查看搜尋結果 LEFS16 查看搜尋結果 LEFS25 查看搜尋結果 LEFS32 查看搜尋結果 LEFS40 查看搜尋結果 LEFS16A 查看搜尋結果 LEFS25A 查看搜尋結果 LEFS25S 查看搜尋結果 LEFS32S 查看搜尋結果 LEFS40S 查看搜尋結果 電動驅動器/滑塊型 滾珠螺桿驅動 LEFS
自我宣告書
系列 查看搜尋結果 LEFS16 查看搜尋結果 LEFS25 查看搜尋結果 LEFS32 查看搜尋結果 LEFS40 查看搜尋結果 LEFS16A 查看搜尋結果 LEFS25A 查看搜尋結果 LEFS25S 查看搜尋結果 LEFS32S 查看搜尋結果 LEFS40S 查看搜尋結果
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺桿 導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步進馬達 (伺服DC24V) | LEFS16 | 50 ~ 500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
步進馬達 (伺服DC24V) | LEFS25 | 50 ~ 800 | MAX.30 | MAX.1100 | 6,12,20 |
步進馬達 (伺服DC24V) | LEFS32 | 50 ~ 1000 | MAX.50 | MAX.1200 | 8,16,24 |
步進馬達 (伺服DC24V) | LEFS40 | 150 ~ 1200 | MAX.65 | MAX.1200 | 10,20,30 |
伺服馬達 (DC24V) | LEFS16A | 50 ~ 500 | MAX.10 | MAX.500 | 5,10 |
伺服馬達 (DC24V) | LEFS25A | 50 ~ 800 | MAX.18 | MAX.800 | 6,12,20 |
AC伺服馬達 (100/200/400 W) | LEFS25S | 50 ~ 800 | MAX.20 | MAX.1500 | 6,12,20 |
AC伺服馬達 (100/200/400 W) | LEFS32S | 50 ~ 1000 | MAX.45 | MAX.1500 | 8,16,24 |
AC伺服馬達 (100/200/400 W) | LEFS40S | 150 ~ 1200 | MAX.60 | MAX.1500 | 10,20,30 |