產品情報 »
產品目錄
» 協作機械手臂用 真空夾取單元
» Electric Grippers
產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
恆溫元件
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Rack Mount Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)High performance/Type & Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
- Chiller Compliant Regulations
- 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
- 空冷式恆溫機
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
Electric Grippers
Electric Gripper for Collaborative Robots (zh-tw) LEHR

-
・Can be used with the collaborative robots of UNIVERSAL ROBOTS,
FANUC CORPORATION, and OMRON/TECHMAN ROBOT
・2 variations are available.
・Gripping force: 60 to 140 N
・Operate by simply connecting 1 electrical wire
・Annual CO2 emissions reduced by up to 52% through motor control
optimization (SMC comparison)
・With internal battery-less absolute encoder
・Easy tool changing (Manual changer)
・Compatible plug-in software: URCap
Type | Series | Opening/Closing stroke [mm] | Gripping force [N] |
---|---|---|---|
For collaborative robots | LEHR | 50 | 60 to 140 |