產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元 (zh-tw)
- Compact Compressor (zh-tw)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L (zh-tw)
- 壓力控制元件 (zh-tw)
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
恆溫元件
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Rack Mount Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)High performance/Type & Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
- Chiller Compliant Regulations
- 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
- 空冷式恆溫機
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
乾燥機
冷凍式乾燥機/EU・亞洲・大洋洲規格 IDFA□E/F
-
2D CAD
查看 2D CAD 冷凍式乾燥機/EU・亞洲・大洋洲規格 IDFA□E/F
說明書
系列 查看搜尋結果 IDFA3E 查看搜尋結果 IDFA4E 查看搜尋結果 IDFA6E 查看搜尋結果 IDFA8E 查看搜尋結果 IDFA11E 查看搜尋結果 IDFA15E 查看搜尋結果 IDFA22E 查看搜尋結果 IDFA37E 查看搜尋結果 IDFA55E 查看搜尋結果 IDFA75E 查看搜尋結果 IDFA100F-38 查看搜尋結果 IDFA125F-38 查看搜尋結果 IDFA150F-38 查看搜尋結果 IDFA100F-40 查看搜尋結果 IDFA125F-40 查看搜尋結果 IDFA150F-40 查看搜尋結果 冷凍式乾燥機/EU・亞洲・大洋洲規格 IDFA□E/F
自我宣告書
系列 查看搜尋結果 IDFA3E 查看搜尋結果 IDFA4E 查看搜尋結果 IDFA6E 查看搜尋結果 IDFA8E 查看搜尋結果 IDFA11E 查看搜尋結果 IDFA15E 查看搜尋結果 IDFA22E 查看搜尋結果 IDFA37E 查看搜尋結果 IDFA55E 查看搜尋結果 IDFA75E 查看搜尋結果 IDFA100F-38 查看搜尋結果 IDFA125F-38 查看搜尋結果 IDFA150F-38 查看搜尋結果 IDFA100F-40 查看搜尋結果 IDFA125F-40 查看搜尋結果 IDFA150F-40 查看搜尋結果
系列 | 額定入口條件 | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 出口空氣壓力露點 3℃ | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 出口空氣壓力露點 7℃ | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 出口空氣壓力露點 10℃ | 使用冷媒 | 管連接口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA3E | 35℃ 0.7MPa | 12 | 15 | 17 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDFA4E | 35℃ 0.7MPa | 24 | 31 | 34 | R134a (HFC) | Rc1/2 |
IDFA6E | 35℃ 0.7MPa | 36 | 46 | 50 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDFA8E | 35℃ 0.7MPa | 65 | 83 | 91 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDFA11E | 35℃ 0.7MPa | 80 | 101 | 112 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDFA15E | 35℃ 0.7MPa | 120 | 152 | 168 | R134a (HFC) | Rc1 |
IDFA22E | 35℃ 0.7MPa | 182 | 231 | 254 | R407C (HFC) | R1 |
IDFA37E | 35℃ 0.7MPa | 273 | 347 | 382 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDFA55E | 35℃ 0.7MPa | 390 | 432 | 510 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA75E | 35℃ 0.7MPa | 660 | 720 | 822 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA100F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 960 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1210 | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1500 | R407C (HFC) | DIN flange 80 |
IDFA100F-40 | 35℃ 0.7MPa | 860 | - | - | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1100 | - | - | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1340 | - | - | R407C (HFC) | DIN flange 80 |