產品情報 »
產品目錄
» IO-Link對應產品
» 數位式流量開關
產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
數位式流量開關
Digital Flow Switch for Water PF3W7□-X445

-
・IO-Link version V1.1
・Process data length 6-byte input
・Transmission speed COM2 (38.4 kbps)
・Minimum cycle time 3.5 ms
・IO-Link port type Class A
▶IO-Link Master
Safety Instructions Pressure Switches/Flow Switches/Precautions Flow Switch Series Variations
Green Procurement (RoHS) IO-Link Master
Green Procurement (RoHS) IO-Link Master
Series | Applicable fluid | Rated flow range |
---|---|---|
PF3W704-X445 | Water | 0.5 to 4 L/min |
PF3W720-X445 | Water | 2 to 16 L/min |
PF3W740-X445 | Water | 5 to 40 L/min |