產品目錄

產品情報 »  產品目錄  »  藥液用閥/接頭&藥液用閥/接頭&針閥/配管  » 藥液用閥

藥液用閥

氯乙烯製急速排水閥 LVW

    ・JIS規格 氯乙烯製配管對應 (JIS K 6742)
    ・適應流體:去離子水(純水)、藥液
    ・接液部材質:PVC(本體)
               PTFE (提動閥)
               FKM (O形環:標準)
               EPDM (O形環:選配)
    ・流量特性: Cv值10 ~ 198
    ・由令式連接,容易配管
系列適用配管外徑內孔徑閥形式
LVW60φ32 (公稱直徑25A)φ25複動
LVW80φ38 (公稱直徑32A)φ40複動
LVW80φ48 (公稱直徑40A)φ40複動
LVW90φ60 (公稱直徑50A)φ65複動
LVW90φ75 (公稱直徑65A)φ65複動
LVW90φ89 (公稱直徑80A)φ80複動

Go Top