產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
乾燥機
冷凍式乾燥機 EU・亞洲・大洋洲規格 IDFA□E

-
・[For use in Europe] Low GWP refrigerant: R1234yf (HFO) [New]
∗ Not available for air transport
・[For use in Asia and Oceania] Refrigerant: R134a (HFC)
・Power supply voltage: Single-phase 230 VAC (50 Hz)
・Max. inlet air temperature: 50°C, Max. ambient temperature: 40°C
* The production of the IDFA22E to IDFA75E series was scheduled to end
in June 2022, but will be extended. We will announce the production end
date separately.
Click here for the IDFA22E to IDFA75E series catalog.
-
2D CAD
查看 2D CAD 冷凍式乾燥機 EU・亞洲・大洋洲規格 IDFA□E
說明書
系列 查看搜尋結果 IDFA3E 查看搜尋結果 IDFA4E 查看搜尋結果 IDFA6E 查看搜尋結果 IDFA8E 查看搜尋結果 IDFA11E 查看搜尋結果 IDFA15E1 查看搜尋結果 IDFA22E 查看搜尋結果 IDFA37E 查看搜尋結果 IDFA55E 查看搜尋結果 IDFA75E 查看搜尋結果 冷凍式乾燥機 EU・亞洲・大洋洲規格 IDFA□E
自我宣告書
系列 查看搜尋結果 IDFA3E 查看搜尋結果 IDFA4E 查看搜尋結果 IDFA6E 查看搜尋結果 IDFA8E 查看搜尋結果 IDFA11E 查看搜尋結果 IDFA15E1 查看搜尋結果 IDFA22E 查看搜尋結果 IDFA37E 查看搜尋結果 IDFA55E 查看搜尋結果 IDFA75E 查看搜尋結果
Safety Instructions Air Preparation Equipment/Precautions
Model Selection Guide/Quick Reference Guide Green Procurement (RoHS) EU/U.S. Refrigerant Regulation
Model Selection Guide/Quick Reference Guide Green Procurement (RoHS) EU/U.S. Refrigerant Regulation
系列 | 額定入口 條件 | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 3℃ | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 7℃ | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 10℃ | 使用冷媒 | 管連接口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA3E | 35℃ 0.7MPa | 12 | 15 | 17 | [For use in Europe] Low GWP refrigerant R1234yf(HFO) [For use in Asia and Oceania] R134a(HFC) | Rc3/8 |
IDFA4E | 35℃ 0.7MPa | 24 | 31 | 34 | [For use in Europe] Low GWP refrigerant R1234yf(HFO) [For use in Asia and Oceania] R134a(HFC) | Rc1/2 |
IDFA6E | 35℃ 0.7MPa | 36 | 46 | 50 | [For use in Europe] Low GWP refrigerant R1234yf(HFO) [For use in Asia and Oceania] R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA8E | 35℃ 0.7MPa | 65 | 83 | 91 | [For use in Europe] Low GWP refrigerant R1234yf(HFO) [For use in Asia and Oceania] R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA11E | 35℃ 0.7MPa | 80 | 101 | 112 | [For use in Europe] Low GWP refrigerant R1234yf(HFO) [For use in Asia and Oceania] R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA15E1 | 35℃ 0.7MPa | 120 | 152 | 168 | [For use in Europe] Low GWP refrigerant R1234yf(HFO) [For use in Asia and Oceania] R134a(HFC) | Rc1 |
IDFA22E | 35℃ 0.7MPa | 182 | 231 | 254 | R407C (HFC) | R1 |
IDFA37E | 35℃ 0.7MPa | 273 | 347 | 382 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDFA55E | 35℃ 0.7MPa | 390 | 432 | 510 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA75E | 35℃ 0.7MPa | 660 | 720 | 822 | R407C (HFC) | R2 |