產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
驅動控制元件
Speed Controller with Indicator/In-line Type 10-AS-FS
-
2D CAD
查看 2D CAD
Safety Instructions Feature/Basic Specifications/Precautions
Flow Control Equipment/Precautions Green Procurement (RoHS)
Flow Control Equipment/Precautions Green Procurement (RoHS)
Type | Series | Port size in the cylinder side | Applicable tubing O.D. Metric size | Applicable tubing O.D. Inch size |
---|---|---|---|---|
In-line type | 10-AS1002FS to AS4002FS | - | φ3.2 to φ12 | φ1/8'' to φ1/2'' |