產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 方向控制元件  » 噴槍

噴槍

噴槍 VMG

    ・使用SMC的[噴槍]+[S接頭]+[伸縮管]可削減消耗電力20%
    ・壓力損失1%以下(噴嘴徑:ø2.5)
    ・適用噴嘴:
     附公螺牙噴嘴、附公螺牙高效率噴嘴
     附公螺牙低噪音噴嘴、銅管長噴嘴
    ・附流量調整功能 (-X54)
系列管連接口徑使用壓力範囲
(MPa)
有效斷面積
(mm2)
噴嘴連接口徑
VMGRc,NPT,G
1/4,3/8
0~1.030Rc1/4

產品特點