產品情報 »
產品目錄
» 二次電池對應系列 25A-
» 檢知開關/磁簧開關
產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元 (zh-tw)
- Compact Compressor (zh-tw)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L (zh-tw)
- 壓力控制元件 (zh-tw)
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
恆溫元件
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Rack Mount Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)High performance/Type & Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
- Chiller Compliant Regulations
- 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
- 空冷式恆溫機
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
檢知開關/磁簧開關
Auto Switch
Safety Instructions Features/Applicable Products/Variations/Related Products/Precautions Green Procurement (RoHS)
Series | Model |
---|---|
Solid State Auto Switch | D-M9□□-900 |
Solid State Auto Switch | D-F8□-900 |
Solid State Auto Switch | D-Y7□□-900 |
Solid State Auto Switch | D-G59, G5P, K59-900 |
Solid State Auto Switch | D-F79, F7P, J79-900 |
Solid State Auto Switch | D-F7□V-900 |
Reed Auto Switch | D-A90-900 |
Reed Auto Switch | D-Z80-900 |
Reed Auto Switch | D-E73A, E76A, E80A |