產品目錄

产品信息 »  产品目录  »  接頭&接頭&氣壓管  » 泛用接頭

泛用接頭

低迴轉扭力旋轉接頭 MQR

    ・金屬密封方式。
    ・迴轉平台・機械手臂等的旋轉・搖動軸的空氣供給
    ・低迴轉扭力:0.003~0.50N・m以下。
    ・使用溫度:-10~80℃
    ・容許迴轉數: 200 ~ 3000 min-1 (rpm)
系列迴路數連接口徑使用壓力
MQR1,2,4,8,12,16M5×0.8-100kPa ~ 1MPa

Go Top