產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 方向控制元件  » 氣引導式4/5通口電磁閥

氣引導式4/5通口電磁閥

5通口電磁閥/插入式 S0700

    ・豐富集中配線方式的組合變化
    ・扁平輕巧底座:設置空間減45%* 高度減低20mm*
    * 與分割型底座比較
    ・4位置雙3通口閥
    ・底座型式: SS0751, SS0750
系列流量特性
1→4/2(P→A/B)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
1→4/2(P→A/B)
b
流量特性
1→4/2(P→A/B)
Cv
氣壓缸
驅動尺寸
消耗
電力
(W)
S07000.390.390.11φ250.35

產品特點

■Slim Compact Bar Base
■Plug-in Type Stacking Base
■Flow rate characteristics

C[dm3/(s・bar)]:0.39 b:0.39 Cv:0.11


■ Power consumption: 0.35 W

■ Possible to drive cylinders Up to ø25 (At 300 mm/s)
■Plug-in Manifold Variations
■ 4-Position Dual 3-Port Valve
■ Adopted Direct Manual.
■ Optimum Actuation Size Chart of Air Cylinder
■ 5 Port Solenoid Valve Plug Lead Type Series S0700

Go Top