產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers
[對應低GWP冷媒] 恆溫器/雷射用雙重型 HRLF

-
・對應低GWP冷媒
GWP: 146∗ ∗ Regulation(EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84標準
歐盟冷媒規定: GWP150以上
美國冷媒規定: GWP700以上
加州冷媒規定: GWP750以上
・環境對應冷媒R454C (不可空運)
・透過1台恆溫器可個別對2個系統控制溫度
・省空間/省配線
・觸控面板
可使用數字鍵盤輸入
顯示警報內容、維修保養時期的通知
可顯示溫度波形圖
系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 穩定性 | 冷卻方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRLF200-A-40 | CH1:5 ~ 35℃ CH2:10 ~ 40℃ | CH1: 19 kW CH2: 1.0 kW (最大 3.0 kW) | CH1: ±0.1℃ CH2: ±0.5℃ | 空冷冷動式 | 清水 去離子水(純水) |
HRLF200-W-40 | CH1:5 ~ 35℃ CH2:10 ~ 40℃ | CH1: 21.5 kW CH2: 1.0 kW (最大 3.0 kW) | CH1: ±0.1℃ CH2: ±0.5℃ | 水冷冷凍式 | 清水 去離子水(純水) |