產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 壓力控制元件  » 調壓閥

調壓閥

直動精密調壓閥 ARP

    ・設定靈敏度0.2%F.S.以內
    ・省能源空氣消耗量減80% (與本公司比)
    ・往復性±1%F.S.以內(或±3kPa以內)
    ・附逆流功能 (ARP20K・30K・40K)
     電磁閥與氣壓缸間可安裝
系列管連接口徑設定壓力範圍
ARP20(K)1/8・1/40.005 ~ 0.4MPa
0.005 ~ 0.2MPa
0.008 ~ 0.6MPa
ARP30(K)1/4・3/80.005 ~ 0.4MPa
0.005 ~ 0.2MPa
0.008 ~ 0.6MPa
ARP40(K)1/4・3/8・1/20.005 ~ 0.4MPa
0.005 ~ 0.2MPa
0.008 ~ 0.6MPa

Go Top