產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 無塵/低發塵  » 壓縮空氣清淨化過濾器系列

壓縮空氣清淨化過濾器系列

清淨空氣過濾器 中空膜絲濾芯 SFD

    ・內藏中空膜絲濾芯
    ・下降壓力:0.03MPa(1次壓0.7MPa、最大流量時)
    ・環境負載化學物質削減RoHS對應
系列種類使用壓力過濾度
SFD100拋棄式
(濾芯不可更換)
MAX.1.0MPa0.01μm
(捕集效率
99.99%)
SFD200卡匣式
(濾芯可更換)
MAX.1.0MPa0.01μm
(捕集效率
99.99%)

Go Top