產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 流體閥  » 2・3通口電磁閥 (氣控閥)

2・3通口電磁閥 (氣控閥)

角座閥/氣控型 VXB

    ・蒸氣用(空氣・水也可)
    ・採角座構造,因此低壓損
    ・採彈性體密封,因此低洩漏
    ・長壽命: 300萬次 (蒸氣)、500萬次(空氣)
    ・低洩漏: 10 cm3/min以下
    ・省空間:高度100 mm
    ・本體材質:SUS316L相當、青銅(CAC)
系列閥型式管連接口徑內孔徑 (mmø)
VXBN.C.3/8, 1/2, 3/4
10A, 15A, 20A
11, 14, 18

產品特點

■Low pressure loss due to angle seat structure!
■Reduced leakage with rubber seal!
■Space saving: Height 100 mm
■With indicator[NEW]
■Variations

Go Top