產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 恆溫元件  » Chiller Compliant Regulations

Chiller Compliant Regulations

對應低GWP冷媒 冷凍式恆溫器 HRZF

    · 對應低GWP冷媒
     GWP:146 ∗ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84標準
      歐盟冷媒規定: GWP150以上
      美國冷媒規定: GWP700以上
      加州冷媒規定: GWP750以上
    · 環境對應冷媒R454C (不可空運)
    · 利用DC變頻冷凍機和變頻幫浦實現更大的節能效果
系列設定溫度 範圍冷卻 能力溫度 穩定性冷卻方式循環液
HRZF010-20〜90℃10kW±0.1℃水冷冷凍式氟素化液 乙二醇60%水溶液

產品特點

Low GWP Refrigerant Chiller
More effective energy-saving is achieved through use of a DC inverter compressor and an inverter pump.

Go Top