產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- 輕巧型壓縮機
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
Modular F.R.L. Units/Air Combination
模組型F.R.L.三點組合 AC-A

組合構成機器 | 系列 | 管連接口徑 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|
空氣過濾器・調壓閥・ 給油器 | AC10 ~ 40-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.7 0.02 ~ 0.2 |
過濾調壓閥・ 給油器 | AC10A ~ 40A-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.7 0.02 ~ 0.2 |
空氣過濾器・調壓閥 | AC10B ~ 40B-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.7 0.02 ~ 0.2 |
空氣過濾器・油霧分離器・ 調壓閥 | AC10C ~ 40C-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.7 0.02 ~ 0.2 |
過濾調壓閥・ 油霧分離器 | AC10D ~ 40D-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.7 0.02 ~ 0.2 |