產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 電動驅動器/單軸機器人  » 滑塊型

滑塊型

電動驅動器/薄型滑塊型 LEM

    ・薄型、低重心 滑塊高度: 28 mm
     (LEMC/H/HT尺寸25的場合)
    ・可與各種導軌組合
    ・高維修性
    ・馬達安裝位置: 可選擇上下、左右
    ・極限確認用、中間信號確認用,可安裝無接磁簧開關
    ・可選擇的控制性 (控制器)
     與氣壓缸同等級的各端控制 (可中間停止12點)
     依數值輸入可簡單設定位置
導軌機構系列行程
(mm)
可搬質量
(kg)
速度
(mm/s)
螺桿導程
(mm)
基本型LEMB5 ~ 20006,11MAX.100048
滾柱滑軌型LEMC5 ~ 200010,20MAX.100048
線性導軌1軸型LEMH5 ~ 150010,20MAX.200048
線性導軌2軸型LEMHT100 ~ 150010,20MAX.200048

產品特點

Go Top