產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 電動驅動器/單軸機器人  » 滑塊型

滑塊型

電動驅動器/高剛性滑塊型 皮帶驅動 LEJB

    ・最大行程: 3000 mm對應
    ・最大速度: 3000 mm/s
    ・最大加減速度: 20000 mm/s2
    ・備有無馬達規格 請點擊這裏 詳細
    ・對應控制器: 請點擊這裏 LECSS-T,LECY□
規格系列行程
(mm)
可搬質量 (kg)
水平
速度
(mm/s)
螺桿導程
(mm)
AC伺服馬達LEJB40200 ~ 2000MAX.
20
MAX.
2000
27
AC伺服馬達LEJB63300 ~ 3000MAX.
30
MAX.
3000
42

Go Top