產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 電動驅動器/單軸機器人  » 滑塊型

滑塊型

電動驅動器/高剛性滑塊型 滾珠螺桿驅動 LEJS

    ・薄型低重心:高度尺寸 約減36%(減32mm)
    ・最大可搬質量:85kg
    ・往復定位精度:±0.02mm
    ・最大加減速度:20000mm/s2
    ・無塵規格
      ISO Class4( Class10)對應(11-LEJS)
    ・備有無馬達規格 請點擊這裡 for details
    ・對應控制器: 請點擊這裡 LECSS-T,LECY□
規格系列行程
(mm)
可搬質量 (kg)
水平
速度
(mm/s)
螺桿導程
(mm)
伺服馬達LEJS40200 ~ 1200MAX.
55
MAX.
1800
8,16,24
伺服馬達LEJS63300 ~ 1500MAX.
85
MAX.
1800
10,20,30

Go Top